Pistoncino con indicizzazione con sensore di stato, forma A (K1495) (K1495.1308)

Pistoncino con indicizzazione con sensore di stato, forma A (K1495) K1495.1308

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K1495.1308

Marca: KIPP

Prezzo: 133.06

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Materiale corpo: Acciaio

Corsa S: 8 mm

Corpo con finitura superficiale: tipo temprato

Misura: 3

D=diametro perno: 8 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1495.1308

Codice componente
K1495.1308
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Corsa S
(mm)
Corpo con finitura superficiale Misura D=diametro perno
(mm)
D1=filettatura Fx30°
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)

133.06 €

1 4 giorni Acciaio8tipo temprato38M16x1,52.376261023193515

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dei componenti Termoplastica Colore dei componenti grigio nero RAL 7021 Forma A
Forma-Tipo senza fessura di bloccaggio, senza controdado D2(mm) 35

Si trova sulla pagina di Pistoncino con indicizzazione con sensore di stato, forma A (K1495), il codice articolo è il seguente: K1495.1308.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1495.1308.

Tipologia prodotto

Codice componente
K1495.01308
K1495.01410
K1495.01412
K1495.1105
K1495.1410
K1495.1412
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Corsa S
(mm)
Corpo con finitura superficiale Misura D=diametro perno
(mm)
D1=filettatura Fx30°
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)

143.69 €

1 4 giorni Acciaio inox8tipo temprato38M16x1,52.376261023193515

146.37 €

1 4 giorni Acciaio inox10tipo temprato410M20x1,52.882281225223415

149.03 €

1 4 giorni Acciaio inox12tipo temprato412M20x1,52.886281425223915

130.39 €

1 4 giorni Acciaio5tipo temprato15M10x11.3571771513125

137.05 €

1 4 giorni Acciaio10tipo temprato410M20x1,52.882281225223415

139.70 €

1 4 giorni Acciaio12tipo temprato412M20x1,52.886281425223915

Supporto tecnico