Viti a testa tonda ad esagono incassato con collare EN ISO 2001562, forma B (K1796) (K1796.2105X8)

Viti a testa tonda ad esagono incassato con collare EN ISO 2001562, forma B (K1796) K1796.2105X8

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K1796.2105X8

Marca: KIPP

Prezzo: 0.46

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Misura nominale vite (M): 5

Lunghezza L (mm): 8

Materiale: Acciaio inox

D1: 11.8 mm

Corpo con finitura superficiale: lucido


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1796.2105X8

Codice componente
K1796.2105X8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale vite (M) Lunghezza L (mm) Materiale D1
(mm)
Corpo con finitura superficiale Grado Codice acciaio SW=larghezza chiave
(mm)
K
(mm)
B=lunghezza filettatura
(mm)

0.46 €

1 4 giorni 58Acciaio inox11.8lucido70A232.758

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma B Forma-Tipo con esagono incassato e collare

Si trova sulla pagina di Viti a testa tonda ad esagono incassato con collare EN ISO 2001562, forma B (K1796), il codice articolo è il seguente: K1796.2105X8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1796.2105X8.

Tipologia prodotto

Codice componente
K1796.2104X12
K1796.2104X16
K1796.2104X20
K1796.2106X10
K1796.2106X12
K1796.2106X16
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Misura nominale vite (M) Lunghezza L (mm) Materiale D1
(mm)
Corpo con finitura superficiale Grado Codice acciaio SW=larghezza chiave
(mm)
K
(mm)
B=lunghezza filettatura
(mm)

0.29 €

1 4 giorni 412Acciaio inox9.4lucido70A22.52.212

0.33 €

1 4 giorni 416Acciaio inox9.4lucido70A22.52.216

0.37 €

1 4 giorni 420Acciaio inox9.4lucido70A22.52.220

0.40 €

1 4 giorni 610Acciaio inox13.6lucido70A243.310

0.47 €

1 4 giorni 612Acciaio inox13.6lucido70A243.312

0.51 €

1 4 giorni 616Acciaio inox13.6lucido70A243.316

Supporto tecnico