Dadi ad alette stretti con DESIGN igienico (K1314) (K1314.06)

Dadi ad alette stretti con DESIGN igienico (K1314) K1314.06

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K1314.06

Marca: KIPP

Prezzo: 10.04

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Filettatura nominale (M): 6

A=lunghezza impugnatura: 12 mm

B=larghezza: 5.5 mm

D2: 12 mm

T=profondità della filettatura: 7 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1314.06

Codice componente
K1314.06
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale (M) A=lunghezza impugnatura
(mm)
B=larghezza
(mm)
D2
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)
H=altezza
(mm)

10.04 €

1 4 giorni 6125.512722

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio inox Colore principale lucidato Codice acciaio 1.4404

Si trova sulla pagina di Dadi ad alette stretti con DESIGN igienico (K1314), il codice articolo è il seguente: K1314.06.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1314.06.

Tipologia prodotto

Codice componente
K1314.04
K1314.05
K1314.08
K1314.10
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale (M) A=lunghezza impugnatura
(mm)
B=larghezza
(mm)
D2
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)
H=altezza
(mm)

8.88 €

1 4 giorni 494.59620

9.19 €

1 4 giorni 5104.510622

10.37 €

1 4 giorni 816816925

11.04 €

1 4 giorni 102010201130

Supporto tecnico