Ferma i fermi (K0271)

Ferma i fermi (K0271)
· Bloccaggio per calotte o cassetti

· Ruotabile a 360°

· Arresto in 4 posizioni (distanza di 90°)

· Modello: filettatura interna o esterna

· Colore: nero o rosso

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0271.140061
K0271.140061X10
K0271.140062
K0271.140062X10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore principale Versione L1=lunghezza filettatura
(mm)

12.49 €

1 4 giorni nerofilettatura interna-

12.49 €

1 4 giorni nerofilettatura esterna10.7

12.49 €

1 4 giorni rossofilettatura interna-

12.49 €

1 4 giorni rossofilettatura esterna10.7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Zinco Corpo con finitura superficiale rivestito in plastica Materiale dei componenti Acciaio
Attuazione presa esagonale D1=filettatura M6 L=lunghezza della lingua(mm) 40

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico