Magneti di ritenzione in ferrite dura (K1398) (K1398.201)

Magneti di ritenzione in ferrite dura (K1398) K1398.201

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K1398.201

Marca: KIPP

Prezzo: 1.29

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Forza di attrazione (gamma selezionabile): Fino a 10.0 N

Forza di attrazione (valore configurabile): 1.5 N

Diametro esterno: 20 Ø

D1: 16 mm

H1: 2.1 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1398.201

Codice componente
K1398.201
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza di attrazione (gamma selezionabile)
(N)
Forza di attrazione (valore configurabile)
(N)
Diametro esterno
(Ø)
D1
(mm)
H1
(mm)
H=altezza
(mm)
Colore dei componenti

1.29 €

1 4 giorni Fino a 10.01.520162.17bianco

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Magnete (materiale) Magnete in ferrite Materiale principale Ferrite dura Temperatura max.(°C) 100
Materiale dei componenti Plastica

Si trova sulla pagina di Magneti di ritenzione in ferrite dura (K1398), il codice articolo è il seguente: K1398.201.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1398.201.

Tipologia prodotto

Codice componente
K1398.104
K1398.161
K1398.162
K1398.202
K1398.203
K1398.204
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Forza di attrazione (gamma selezionabile)
(N)
Forza di attrazione (valore configurabile)
(N)
Diametro esterno
(Ø)
D1
(mm)
H1
(mm)
H=altezza
(mm)
Colore dei componenti

1.08 €

1 4 giorni Fino a 10.00.710.59.51.57nero

1.16 €

1 4 giorni Fino a 10.01.31614.51.17bianco

1.16 €

1 4 giorni Fino a 10.01.31614.51.17blu

1.29 €

1 4 giorni Fino a 10.01.520162.17blu

1.29 €

1 4 giorni Fino a 10.01.520162.17rosso

1.29 €

1 4 giorni Fino a 10.01.520162.17nero

Supporto tecnico