Coppiglie DIN EN ISO 1234 (K1136)

Coppiglie DIN EN ISO 1234 (K1136)
· Serve come elemento di fissaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di veicoli, tecnica agraria

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1136.1010X10
K1136.1010X12
K1136.1010X16
K1136.1010X20
K1136.1010X25
K1136.1016X12
K1136.1016X16
K1136.1016X20
K1136.1016X25
K1136.1016X32
K1136.1020X10
K1136.1020X16
K1136.1020X20
K1136.1020X25
K1136.1020X32
K1136.1020X36
K1136.1020X40
K1136.1020X50
K1136.1025X20
K1136.1025X25
K1136.1025X32
K1136.1025X36
K1136.1025X40
K1136.1025X50
K1136.1032X16
K1136.1032X20
K1136.1032X25
K1136.1032X32
K1136.1032X36
K1136.1032X40
K1136.1032X50
K1136.1032X63
K1136.1040X20
K1136.1040X25
K1136.1040X32
K1136.1040X36
K1136.1040X40
K1136.1040X50
K1136.1040X63
K1136.1040X80
K1136.1050X25
K1136.1050X32
K1136.1050X36
K1136.1050X40
K1136.1050X50
K1136.1050X63
K1136.1050X80
K1136.1063X32
K1136.1063X36
K1136.1063X40
K1136.1063X50
K1136.1063X63
K1136.1063X80
K1136.1063X100
K1136.1080X50
K1136.1080X63
K1136.1080X80
K1136.1080X100
K1136.2010X16
K1136.2010X20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro albero applicabile
(mm)
Materiale Codice acciaio Corpo con finitura superficiale D=diametro alesaggio
(mm)
A min.
(mm)
B
(mm)
C max.
(mm)
per vite Ø
(mm)
per viti L
(mm)

0.30 €

1 4 giorni 0.9Acciaio-galvanizzato10.831.83-43,5-4,510

0.30 €

1 4 giorni 0.9Acciaio-galvanizzato10.831.83-43,5-4,512

0.30 €

1 4 giorni 0.9Acciaio-galvanizzato10.831.83-43,5-4,516

0.30 €

1 4 giorni 0.9Acciaio-galvanizzato10.831.83-43,5-4,520

0.30 €

1 4 giorni 0.9Acciaio-galvanizzato10.831.83-43,5-4,525

0.36 €

1 4 giorni 1.4Acciaio-galvanizzato1.61.253.22.85-65,5-712

0.36 €

1 4 giorni 1.4Acciaio-galvanizzato1.61.253.22.85-65,5-716

0.36 €

1 4 giorni 1.4Acciaio-galvanizzato1.61.253.22.85-65,5-720

0.36 €

1 4 giorni 1.4Acciaio-galvanizzato1.61.253.22.85-65,5-725

0.36 €

1 4 giorni 1.4Acciaio-galvanizzato1.61.253.22.85-65,5-732

0.43 €

1 4 giorni 1.8Acciaio-galvanizzato21.2543.66-87-910

0.43 €

1 4 giorni 1.8Acciaio-galvanizzato21.2543.66-87-916

0.43 €

1 4 giorni 1.8Acciaio-galvanizzato21.2543.66-87-920

0.43 €

1 4 giorni 1.8Acciaio-galvanizzato21.2543.66-87-925

0.43 €

1 4 giorni 1.8Acciaio-galvanizzato21.2543.66-87-932

0.43 €

1 4 giorni 1.8Acciaio-galvanizzato21.2543.66-87-936

0.43 €

1 4 giorni 1.8Acciaio-galvanizzato21.2543.66-87-940

0.43 €

1 4 giorni 1.8Acciaio-galvanizzato21.2543.66-87-950

0.48 €

1 4 giorni 2.3Acciaio-galvanizzato2.51.2554.68-99-1120

0.48 €

1 4 giorni 2.3Acciaio-galvanizzato2.51.2554.68-99-1125

0.48 €

1 4 giorni 2.3Acciaio-galvanizzato2.51.2554.68-99-1132

0.48 €

1 4 giorni 2.3Acciaio-galvanizzato2.51.2554.68-99-1136

0.48 €

1 4 giorni 2.3Acciaio-galvanizzato2.51.2554.68-99-1140

0.48 €

1 4 giorni 2.3Acciaio-galvanizzato2.51.2554.68-99-1150

0.56 €

1 4 giorni 2.9Acciaio-galvanizzato3.21.66.45.89-1211-1416

0.56 €

1 4 giorni 2.9Acciaio-galvanizzato3.21.66.45.89-1211-1420

0.56 €

1 4 giorni 2.9Acciaio-galvanizzato3.21.66.45.89-1211-1425

0.56 €

1 4 giorni 2.9Acciaio-galvanizzato3.21.66.45.89-1211-1432

0.56 €

1 4 giorni 2.9Acciaio-galvanizzato3.21.66.45.89-1211-1436

0.56 €

1 4 giorni 2.9Acciaio-galvanizzato3.21.66.45.89-1211-1440

0.56 €

1 4 giorni 2.9Acciaio-galvanizzato3.21.66.45.89-1211-1450

0.56 €

1 4 giorni 2.9Acciaio-galvanizzato3.21.66.45.89-1211-1463

0.63 €

1 4 giorni 3.7Acciaio-galvanizzato4287.412-1714-2020

0.63 €

1 4 giorni 3.7Acciaio-galvanizzato4287.412-1714-2025

0.63 €

1 4 giorni 3.7Acciaio-galvanizzato4287.412-1714-2032

0.63 €

1 4 giorni 3.7Acciaio-galvanizzato4287.412-1714-2036

0.63 €

1 4 giorni 3.7Acciaio-galvanizzato4287.412-1714-2040

0.63 €

1 4 giorni 3.7Acciaio-galvanizzato4287.412-1714-2050

0.63 €

1 4 giorni 3.7Acciaio-galvanizzato4287.412-1714-2063

0.63 €

1 4 giorni 3.7Acciaio-galvanizzato4287.412-1714-2080

0.78 €

1 4 giorni 4.6Acciaio-galvanizzato52109.217-2320-2725

0.78 €

1 4 giorni 4.6Acciaio-galvanizzato52109.217-2320-2732

0.78 €

1 4 giorni 4.6Acciaio-galvanizzato52109.217-2320-2736

0.78 €

1 4 giorni 4.6Acciaio-galvanizzato52109.217-2320-2740

0.78 €

1 4 giorni 4.6Acciaio-galvanizzato52109.217-2320-2750

0.78 €

1 4 giorni 4.6Acciaio-galvanizzato52109.217-2320-2763

0.78 €

1 4 giorni 4.6Acciaio-galvanizzato52109.217-2320-2780

0.93 €

1 4 giorni 5.9Acciaio-galvanizzato6.3212.611.823-2927-3932

0.93 €

1 4 giorni 5.9Acciaio-galvanizzato6.3212.611.823-2927-3936

0.93 €

1 4 giorni 5.9Acciaio-galvanizzato6.3212.611.823-2927-3940

0.93 €

1 4 giorni 5.9Acciaio-galvanizzato6.3212.611.823-2927-3950

0.93 €

1 4 giorni 5.9Acciaio-galvanizzato6.3212.611.823-2927-3963

0.93 €

1 4 giorni 5.9Acciaio-galvanizzato6.3212.611.823-2927-3980

0.93 €

1 4 giorni 5.9Acciaio-galvanizzato6.3212.611.823-2927-39100

0.99 €

1 4 giorni 7.5Acciaio-galvanizzato82161529-4439-5650

0.99 €

1 4 giorni 7.5Acciaio-galvanizzato82161529-4439-5663

0.99 €

1 4 giorni 7.5Acciaio-galvanizzato82161529-4439-5680

0.99 €

1 4 giorni 7.5Acciaio-galvanizzato82161529-4439-56100

0.36 €

1 4 giorni 0.9Acciaio inox1.4310lucido10.831.83-43,5-4,516

0.36 €

1 4 giorni 0.9Acciaio inox1.4310lucido10.831.83-43,5-4,520

Loading...

Supporto tecnico