Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Versione | D=filettatura (mm) | D1 (mm) | L (mm) | L1 min. (mm) | L2=lunghezza filettatura (mm) | L3 min. (mm) | L4 (mm) | SW (mm) | SW1 (mm) | compensazione dell'offset radiale, X massimo (mm) | Massima sollecitazione di trazione e compressione ammessa (kN) | Versione 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.49 € | 1 | 4 giorni | filettatura interna | M6 | 21 | 37.5 | 11 | - | 9 | 18 | 19 | 10 | 0.6 | 2.5 | filettatura interna | ||
29.96 € | 1 | 4 giorni | filettatura interna | M8 | 26 | 45 | 13.5 | - | 11.5 | 22.5 | 24 | 13 | 0.7 | 4.5 | filettatura interna | ||
28.49 € | 1 | 4 giorni | filettatura esterna | M6 | 21 | 37.5 | 11 | 14 | 9 | 18 | 19 | 10 | 0.6 | 2.5 | filettatura esterna | ||
29.96 € | 1 | 4 giorni | filettatura esterna | M8 | 26 | 45 | 13.5 | 17 | 11.5 | 22.5 | 24 | 13 | 0.7 | 4.5 | filettatura esterna | ||
34.91 € | 1 | 4 giorni | filettatura interna | M10 | 30 | 56.2 | 15 | - | 16 | 29 | 27 | 17 | 0.7 | 6.5 | filettatura interna | ||
39.91 € | 1 | 4 giorni | filettatura interna | M12 | 32.5 | 66.7 | 17.5 | - | 17 | 34 | 30 | 19 | 0.8 | 10 | filettatura interna | ||
48.53 € | 1 | 4 giorni | filettatura interna | M16 | 39 | 83 | 22 | - | 23 | 42 | 36 | 24 | 1 | 18 | filettatura interna | ||
58.85 € | 1 | 4 giorni | filettatura interna | M20 | 44 | 93.5 | 25 | - | 23.5 | 45.5 | 41 | 30 | 1 | 30 | filettatura interna | ||
34.91 € | 1 | 4 giorni | filettatura interna | M10x1.25 | 30 | 56.2 | 15 | - | 16 | 29 | 27 | 17 | 0.7 | 6.5 | filettatura interna | ||
34.91 € | 1 | 4 giorni | filettatura esterna | M10 | 30 | 56.2 | 16 | 20 | 16 | 29 | 27 | 17 | 0.7 | 6.5 | filettatura esterna | ||
34.91 € | 1 | 4 giorni | filettatura esterna | M10x1.25 | 30 | 56.2 | 16 | 20 | 16 | 29 | 27 | 17 | 0.7 | 6.5 | filettatura esterna | ||
39.91 € | 1 | 4 giorni | filettatura interna | M12x1.25 | 32.5 | 66.7 | 17.5 | - | 17 | 34 | 30 | 19 | 0.8 | 10 | filettatura interna | ||
39.91 € | 1 | 4 giorni | filettatura esterna | M12 | 32.5 | 66.7 | 21 | 25 | 17 | 34 | 30 | 19 | 0.8 | 10 | filettatura esterna | ||
39.91 € | 1 | 4 giorni | filettatura esterna | M12x1.25 | 32.5 | 66.7 | 21 | 25 | 17 | 34 | 30 | 19 | 0.8 | 10 | filettatura esterna | ||
48.53 € | 1 | 4 giorni | filettatura interna | M16x1.5 | 39 | 83 | 22 | - | 23 | 42 | 36 | 24 | 1 | 18 | filettatura interna | ||
48.53 € | 1 | 4 giorni | filettatura esterna | M16 | 39 | 83 | 25 | 30 | 23 | 42 | 36 | 24 | 1 | 18 | filettatura esterna | ||
48.53 € | 1 | 4 giorni | filettatura esterna | M16x1.5 | 39 | 83 | 25 | 30 | 23 | 42 | 36 | 24 | 1 | 18 | filettatura esterna | ||
58.85 € | 1 | 4 giorni | filettatura interna | M20x1.5 | 44 | 93.5 | 25 | - | 23.5 | 45.5 | 41 | 30 | 1 | 30 | filettatura interna | ||
58.85 € | 1 | 4 giorni | filettatura esterna | M20 | 44 | 93.5 | 29 | 35 | 23.5 | 45.5 | 41 | 30 | 1 | 30 | filettatura esterna | ||
58.85 € | 1 | 4 giorni | filettatura esterna | M20x1.5 | 44 | 93.5 | 29 | 35 | 23.5 | 45.5 | 41 | 30 | 1 | 30 | filettatura esterna |
Loading...
Materiale principale | Acciaio | Corpo con finitura superficiale | fosfatato |
---|
Configura
Proprietà di base
Versione
D=filettatura(mm)
D1(mm)
L(mm)
L1 min.(mm)
L2=lunghezza filettatura(mm)
L3 min.(mm)
L4(mm)
SW(mm)
SW1(mm)
compensazione dell'offset radiale, X massimo(mm)
Massima sollecitazione di trazione e compressione ammessa(kN)
Versione 2
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali