Giunti ad innesto rapido con compensazione dell'offset radiale e flangia di montaggio (K0710)

Giunti ad innesto rapido con compensazione dell'offset radiale e flangia di montaggio (K0710)
· Semplice e robusto

· Utilizzabile in modo versatile

· Salvaspazio

· Compatibile con tutti i tipi di cilindri di sollevamento pneumatici e idraulici

· Modello: filettatura interna o esterna

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0710.06
K0710.08
K0710.0614
K0710.0817
K0710.10
K0710.12
K0710.16
K0710.20
K0710.101
K0710.1020
K0710.10201
K0710.121
K0710.1225
K0710.12251
K0710.161
K0710.1630
K0710.16301
K0710.201
K0710.2035
K0710.20351
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Versione D=filettatura
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
A
(mm)
A1
(mm)
L
(mm)
L1 min.
(mm)
L2=lunghezza filettatura
(mm)
L3
(mm)
T
(mm)
SW
(mm)
compensazione dell'offset radiale, X massimo
(mm)
Massima sollecitazione di trazione e compressione ammessa
(kN)

39.33 €

1 4 giorni filettatura internaM6425.51014730.511-115.4100.62.5

47.62 €

1 4 giorni filettatura internaM8486.61116835.513.5-136.4130.74.5

39.33 €

1 4 giorni filettatura esternaM6425.51014730.51114115.4100.62.5

47.62 €

1 4 giorni filettatura esternaM8486.61116835.513.517136.4130.74.5

50.57 €

1 4 giorni filettatura internaM10506.61117943.215-166.4170.76.5

59.58 €

1 4 giorni filettatura internaM12556.611191053.217.5-20.56.4190.810

72.62 €

1 4 giorni filettatura internaM166591522.512.56422-238.524118

94.70 €

1 4 giorni filettatura internaM2080111828177425-261030130

50.57 €

1 4 giorni filettatura internaM10x1.25506.61117943.215-166.4170.76.5

50.57 €

1 4 giorni filettatura esternaM10506.61117943.21620166.4170.76.5

50.57 €

1 4 giorni filettatura esternaM10x1.25506.61117943.21620166.4170.76.5

59.58 €

1 4 giorni filettatura internaM12x1.25556.611191053.217.5-20.56.4190.810

59.58 €

1 4 giorni filettatura esternaM12556.611191053.2212520.56.4190.810

59.58 €

1 4 giorni filettatura esternaM12x1.25556.611191053.2212520.56.4190.810

72.62 €

1 4 giorni filettatura internaM16x1.56591522.512.56422-238.524118

72.62 €

1 4 giorni filettatura esternaM166591522.512.5642530238.524118

72.62 €

1 4 giorni filettatura esternaM16x1.56591522.512.5642530238.524118

94.70 €

1 4 giorni filettatura internaM20x1.580111828177425-261030130

94.70 €

1 4 giorni filettatura esternaM208011182817742935261030130

94.70 €

1 4 giorni filettatura esternaM20x1.58011182817742935261030130

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio

Supporto tecnico