Codice articolo del costruttore: K0625.1251511
Marca: KIPP
Prezzo: 3.36 €
Tempi di consegna: 4 giorni
A: 25 mm
A1: 22 mm
G: 0° - 190°
L: 68 mm
L1: 38 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0625.1251511
Codice componente
|
---|
K0625.1251511 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A (mm) | A1 (mm) | G | L (mm) | L1 (mm) | Adatto per tubi quadrati (mm) | Peso (kg) | PL Edelstahl | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.36 € | 1 | 4 giorni | 25 | 22 | 0° - 190° | 68 | 38 | 25 x 25 x 1,5 | - | - | - |
Loading...
Materiale principale | Poliammide | Materiale dei componenti | Acciaio | Versione 1 | snodo |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Connettore a Spina |
Si trova sulla pagina di Raccordi per tubi quadri girevoli a due vie (K0625), il codice articolo è il seguente: K0625.1251511.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0625.1251511.
Configura
Proprietà di base
Peso(kg)
PL Edelstahl
RoHS
Tipo
A(mm)
A1(mm)
G
L(mm)
L1(mm)
Adatto per tubi quadrati(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0625.1201511 |
K0625.1251512 |
K0625.1302011 |
K0625.1302012 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | A (mm) | A1 (mm) | G | L (mm) | L1 (mm) | Adatto per tubi quadrati (mm) | Peso (kg) | PL Edelstahl | RoHS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.09 € | 1 | 4 giorni | 20 | 17 | 0° - 190° | 59 | 34 | 20 x 20 x 1,5 | 0,0540 | false | true | ||
3.36 € | 1 | 4 giorni | 25 | 22 | 45° - 195° | 59 | 38 | 25 x 25 x 1,5 | - | - | - | ||
3.74 € | 1 | 4 giorni | 30 | 26 | 0° - 190° | 75 | 40 | 30 x 30 x 2 | 0,1610 | false | true | ||
3.74 € | 1 | 4 giorni | 30 | 26 | 45° - 200° | 68 | 42 | 30 x 30 x 2 | 0,1000 | false | true |