Codice articolo del costruttore: K0421.060301
Marca: KIPP
Prezzo: 1.82 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Materiale principale: Acciaio
D1=filettatura: M6
L=lunghezza della filettatura: 30 mm
L1: 7.5 mm
L3: 28 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0421.060301
Codice componente
|
---|
K0421.060301 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale principale | D1=filettatura | L=lunghezza della filettatura (mm) | L1 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | Carico massimo (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.82 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | M6 | 30 | 7.5 | 28 | 14 | 2 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Piedini girevoli filettati in acciaio o acciaio inox (K0421), il codice articolo è il seguente: K0421.060301.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0421.060301.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Materiale principale
D1=filettatura
L=lunghezza della filettatura(mm)
L1(mm)
L3(mm)
SW(mm)
Carico massimo(kN)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0421.060151 |
K0421.060152 |
K0421.060302 |
K0421.080401 |
K0421.080402 |
K0421.080801 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale principale | D1=filettatura | L=lunghezza della filettatura (mm) | L1 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | Carico massimo (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.82 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | M6 | 15 | 7.5 | 13 | 14 | 2 | ||
2.35 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | M6 | 15 | 7.5 | 13 | 14 | 2 | ||
2.35 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | M6 | 30 | 7.5 | 28 | 14 | 2 | ||
2.10 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | M8 | 40 | 7.5 | 37.5 | 14 | 3.5 | ||
3.73 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | M8 | 40 | 7.5 | 37.5 | 14 | 3.5 | ||
2.37 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | M8 | 80 | 7.5 | 77.5 | 14 | 3.5 |