Codice articolo del costruttore: K1797.104
Marca: KIPP
Prezzo: 0.20 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Misura nominale vite (M): 4
Materiale principale: Acciaio inox
Codice acciaio: A2
Corpo con finitura superficiale: lucido
Grado: -
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1797.104
Codice componente
|
---|
K1797.104 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura nominale vite (M) | Materiale principale | Codice acciaio | Corpo con finitura superficiale | Grado | D1 (mm) | C (mm) | H=altezza (mm) | SW=larghezza chiave (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.20 € | 1 | 4 giorni | 4 | Acciaio inox | A2 | lucido | - | 10 | 0.9 | 4.65 | 7 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Dadi esagonali con flangia EN 1661 (K1797), il codice articolo è il seguente: K1797.104.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1797.104.
Configura
Proprietà di base
Grado
Tipo
Misura nominale vite (M)
Materiale principale
Codice acciaio
Corpo con finitura superficiale
D1(mm)
C(mm)
H=altezza(mm)
SW=larghezza chiave(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1797.105 |
K1797.106 |
K1797.108 |
K1797.110 |
K1797.112 |
K1797.204 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Misura nominale vite (M) | Materiale principale | Codice acciaio | Corpo con finitura superficiale | Grado | D1 (mm) | C (mm) | H=altezza (mm) | SW=larghezza chiave (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.22 € | 1 | 4 giorni | 5 | Acciaio inox | A2 | lucido | - | 11.8 | 1 | 5 | 8 | ||
0.29 € | 1 | 4 giorni | 6 | Acciaio inox | A2 | lucido | - | 14.2 | 1.1 | 6 | 10 | ||
0.45 € | 1 | 4 giorni | 8 | Acciaio inox | A2 | lucido | - | 17.9 | 1.2 | 8 | 13 | ||
0.68 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio inox | A2 | lucido | - | 21.8 | 1.5 | 10 | 15 | ||
1.14 € | 1 | 4 giorni | 12 | Acciaio inox | A2 | lucido | - | 26 | 1.8 | 12 | 18 | ||
0.20 € | 1 | 4 giorni | 4 | Acciaio | - | galvanizzato | 8 | 10 | 0.9 | 4.65 | 7 |