Codice articolo del costruttore: K0794.12
Marca: KIPP
Prezzo: 9.33 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Misura nominale vite (M): 12
Materiale principale: Acciaio
Corpo con finitura superficiale: ossidato nero
D1: 25 mm
H=altezza: 22.5 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0794.12
Codice componente
|
---|
K0794.12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura nominale vite (M) | Materiale principale | Corpo con finitura superficiale | D1 (mm) | H=altezza (mm) | SW=larghezza chiave (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.33 € | 1 | 4 giorni | 12 | Acciaio | ossidato nero | 25 | 22.5 | 19 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Dadi esagonali con sede sferica (K0794), il codice articolo è il seguente: K0794.12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0794.12.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Misura nominale vite (M)
Materiale principale
Corpo con finitura superficiale
D1(mm)
H=altezza(mm)
SW=larghezza chiave(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0794.08 |
K0794.10 |
K0794.16 |
K0794.808 |
K0794.810 |
K0794.812 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Misura nominale vite (M) | Materiale principale | Corpo con finitura superficiale | D1 (mm) | H=altezza (mm) | SW=larghezza chiave (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.28 € | 1 | 4 giorni | 8 | Acciaio | ossidato nero | 18 | 15 | 13 | ||
7.96 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio | ossidato nero | 22 | 18.5 | 17 | ||
13.49 € | 1 | 4 giorni | 16 | Acciaio | ossidato nero | 31 | 29 | 24 | ||
10.42 € | 1 | 4 giorni | 8 | Acciaio inox | lucido | 18 | 15 | 13 | ||
12.09 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio inox | lucido | 22 | 18.5 | 17 | ||
13.94 € | 1 | 4 giorni | 12 | Acciaio inox | lucido | 25 | 22.5 | 19 |