Fune con chiave a T, forma B (K1280)

Fune con chiave a T, forma B (K1280)
· Componente di fissaggio per cavi e tubi flessibili con un diametro di max. 12 mm

· Forma B: con due scomparti separati

· Compatibile con tutti i profili in alluminio più diffusi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1280.2108
K1280.2208
K1280.2210
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Versione 2 Larghezza scanalatura
(mm)
N
(mm)

3.48 €

1 4 giorni tipo i88

3.48 €

1 4 giorni tipo b88

3.48 €

1 4 giorni tipo b1010

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Poliammide Colore principale nero Forma B

Supporto tecnico