Morsetto laterale con camma (K1695)

Morsetto laterale con camma (K1695)
· Design compatto

· Serraggio facile e veloce dei componenti

· Struttura robusta

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1695.081
K1695.101
K1695.121
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=larghezza
(mm)
B1
(mm)
D=filettatura
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)
SW1
(mm)
Corsa S
(mm)
Forza di serraggio
(kN)
Coppia di serraggio max.
(Nm)

107.85 €

1 4 giorni 3210M8232087154428.526.519643.545

120.15 €

1 4 giorni 4012M1029251091654353324855.555

134.69 €

1 4 giorni 4614M1235301211176239.537.527105.5770

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio ad alto tenore di carbonio Corpo con finitura superficiale ossidato nero Colore principale nero

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico