Viti a esagono incassato, filettatura intera, DIN 912 / DIN EN ISO 4762 (K1159) (K1159.08X50)

Viti a esagono incassato, filettatura intera, DIN 912 / DIN EN ISO 4762 (K1159) K1159.08X50

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K1159.08X50

Marca: KIPP

Prezzo: 1.14

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D=filettatura (M): 8

Lunghezza L: 50

Materiale: Acciaio

Grado: 8.8

Corpo con finitura superficiale: nero


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1159.08X50

Codice componente
K1159.08X50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=filettatura (M) Lunghezza L Materiale Grado Corpo con finitura superficiale Codice acciaio DK
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)
Colore principale K
(mm)
B=lunghezza filettatura
(mm)

1.14 €

1 4 giorni 850Acciaio8.8nero-136nero850

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Viti a esagono incassato, filettatura intera, DIN 912 / DIN EN ISO 4762 (K1159), il codice articolo è il seguente: K1159.08X50.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1159.08X50.

Tipologia prodotto

Codice componente
K1159.05X80
K1159.06X100
K1159.06X40
K1159.08X60
K1159.08X70
K1159.08X80
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D=filettatura (M) Lunghezza L Materiale Grado Corpo con finitura superficiale Codice acciaio DK
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)
Colore principale K
(mm)
B=lunghezza filettatura
(mm)

1.51 €

1 4 giorni 580Acciaio8.8nero-8.54nero580

3.22 €

1 4 giorni 6100Acciaio8.8nero-105nero6100

0.60 €

1 4 giorni 640Acciaio8.8nero-105nero640

1.32 €

1 4 giorni 860Acciaio8.8nero-136nero860

1.64 €

1 4 giorni 870Acciaio8.8nero-136nero870

2.10 €

1 4 giorni 880Acciaio8.8nero-136nero880

Supporto tecnico