Codice articolo del costruttore: K1160.104X16
Marca: KIPP
Prezzo: 0.69 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D=filettatura (M): 4
Lunghezza L: 16
Codice acciaio: A2
DK: 7 mm
D1: 2 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1160.104X16
Codice componente
|
---|
K1160.104X16 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D=filettatura (M) | Lunghezza L | Codice acciaio | DK (mm) | D1 (mm) | T (mm) | SW=larghezza chiave (mm) | K (mm) | B=lunghezza filettatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.69 € | 1 | 4 giorni | 4 | 16 | A2 | 7 | 2 | 1.48 | 3 | 2.8 | 12.5 |
Loading...
Materiale | Acciaio inox | Grado | 70 | Corpo con finitura superficiale | lucido |
---|
Si trova sulla pagina di Viti a brugola con testa bassa DIN 6912, acciaio inox (K1160), il codice articolo è il seguente: K1160.104X16.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1160.104X16.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D=filettatura (M)
Lunghezza L
Codice acciaio
DK(mm)
D1(mm)
T(mm)
SW=larghezza chiave(mm)
K(mm)
B=lunghezza filettatura(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1160.104X10 |
K1160.104X12 |
K1160.104X20 |
K1160.104X25 |
K1160.105X10 |
K1160.105X12 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D=filettatura (M) | Lunghezza L | Codice acciaio | DK (mm) | D1 (mm) | T (mm) | SW=larghezza chiave (mm) | K (mm) | B=lunghezza filettatura (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.92 € | 1 | 4 giorni | 4 | 10 | A2 | 7 | 2 | 1.48 | 3 | 2.8 | 6.5 | ||
0.92 € | 1 | 4 giorni | 4 | 12 | A2 | 7 | 2 | 1.48 | 3 | 2.8 | 8.5 | ||
0.69 € | 1 | 4 giorni | 4 | 20 | A2 | 7 | 2 | 1.48 | 3 | 2.8 | 14 | ||
0.72 € | 1 | 4 giorni | 4 | 25 | A2 | 7 | 2 | 1.48 | 3 | 2.8 | 14 | ||
0.92 € | 1 | 4 giorni | 5 | 10 | A2 | 8.5 | 2.5 | 1.88 | 4 | 3.5 | 5.8 | ||
0.92 € | 1 | 4 giorni | 5 | 12 | A2 | 8.5 | 2.5 | 1.88 | 4 | 3.5 | 7.85 |