Viti a brugola con testa bassa DIN 6912, acciaio (K1160) (Codici componente - Download CAD)

Viti a brugola con testa bassa DIN 6912, acciaio (K1160)
Materiale:
Acciaio.

Versione:
Acciaio classe di resistenza 8.8, non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Acciaio classe di resistenza 10.9, non trattato (nero) o zincato galvanicamente.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1160.316X50
K1160.316X60
K1160.316X70
K1160.316X80
K1160.320X40
K1160.320X50
K1160.320X60
K1160.320X70
K1160.404X10
K1160.404X12
K1160.404X16
K1160.404X20
K1160.404X25
K1160.405X10
K1160.405X12
K1160.405X16
K1160.405X20
K1160.405X25
K1160.405X30
K1160.406X10
K1160.406X12
K1160.406X16
K1160.406X20
K1160.406X25
K1160.406X30
K1160.406X35
K1160.406X40
K1160.406X45
K1160.406X50
K1160.406X60
K1160.408X10
K1160.408X12
K1160.408X16
K1160.408X20
K1160.408X25
K1160.408X30
K1160.408X35
K1160.408X40
K1160.408X45
K1160.408X50
K1160.408X60
K1160.408X70
K1160.408X80
K1160.410X20
K1160.410X25
K1160.410X30
K1160.410X35
K1160.410X40
K1160.410X45
K1160.410X50
K1160.410X60
K1160.410X70
K1160.410X80
K1160.410X90
K1160.410X100
K1160.412X20
K1160.412X25
K1160.412X30
K1160.412X35
K1160.412X40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=filettatura (M) Lunghezza L Grado Corpo con finitura superficiale DK
(mm)
D1
(mm)
T
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)
Colore principale K
(mm)
B=lunghezza filettatura
(mm)
Ls min.
(mm)
Lg max.
(mm)
Peso
(kg)

4.11 €

1 4 giorni 165010.9lucido2485,3514nero1038---

4.89 €

1 4 giorni 166010.9lucido2485,3514nero1038---

5.30 €

1 4 giorni 167010.9lucido2485,3514nero1038---

6.26 €

1 4 giorni 168010.9lucido2485,3514nero1038---

12.10 €

1 4 giorni 204010.9lucido30106,3217nero1226---

12.50 €

1 4 giorni 205010.9lucido30106,3217nero1236---

12.81 €

1 4 giorni 206010.9lucido30106,3217nero1246---

13.60 €

1 4 giorni 207010.9lucido30106,3217nero1246---

0.43 €

1 4 giorni 4108.8galvanizzato721,483argento2,86,5---

0.43 €

1 4 giorni 4128.8galvanizzato721,483argento2,88,5---

0.43 €

1 4 giorni 4168.8galvanizzato721,483argento2,812,5---

0.46 €

1 4 giorni 4208.8galvanizzato721,483argento2,814---

0.54 €

1 4 giorni 4258.8galvanizzato721,483argento2,814---

0.46 €

1 4 giorni 5108.8galvanizzato8,52,51,884argento3,55,8---

0.46 €

1 4 giorni 5128.8galvanizzato8,52,51,884argento3,57,85---

0.46 €

1 4 giorni 5168.8galvanizzato8,52,51,884argento3,511,8---

0.46 €

1 4 giorni 5208.8galvanizzato8,52,51,884argento3,515,8---

0.54 €

1 4 giorni 5258.8galvanizzato8,52,51,884argento3,516---

0.59 €

1 4 giorni 5308.8galvanizzato8,52,51,884argento3,516---

0.55 €

1 4 giorni 6108.8galvanizzato1032,385argento44,5---

0.55 €

1 4 giorni 6128.8galvanizzato1032,385argento46,5---

0.55 €

1 4 giorni 6168.8galvanizzato1032,385argento410,5---

0.59 €

1 4 giorni 6208.8galvanizzato1032,385argento414,5---

0.59 €

1 4 giorni 6258.8galvanizzato1032,385argento419,5---

0.59 €

1 4 giorni 6308.8galvanizzato1032,385argento418---

0.60 €

1 4 giorni 6358.8galvanizzato1032,385argento418---

0.68 €

1 4 giorni 6408.8galvanizzato1032,385argento418---

0.71 €

1 4 giorni 6458.8galvanizzato1032,385argento418---

0.75 €

1 4 giorni 6508.8galvanizzato1032,385argento418---

0.90 €

1 4 giorni 6608.8galvanizzato1032,385argento418---

0.69 €

1 4 giorni 8108.8galvanizzato1342,886argento54---

0.69 €

1 4 giorni 8128.8galvanizzato1342,886argento55---

0.69 €

1 4 giorni 8168.8galvanizzato1342,886argento59---

0.69 €

1 4 giorni 8208.8galvanizzato1342,886argento513---

0.75 €

1 4 giorni 8258.8galvanizzato1342,886argento522---

0.79 €

1 4 giorni 8308.8galvanizzato1342,886argento522---

0.83 €

1 4 giorni 8358.8galvanizzato1342,886argento522---

0.85 €

1 4 giorni 8408.8galvanizzato1342,886argento522---

0.94 €

1 4 giorni 8458.8galvanizzato1342,886argento522---

0.94 €

1 4 giorni 8508.8galvanizzato1342,886argento522---

1.01 €

1 4 giorni 8608.8galvanizzato1342,886argento522---

1.02 €

1 4 giorni 8708.8galvanizzato1342,886argento522---

1.47 €

1 4 giorni 8808.8galvanizzato1342,886argento522---

0.95 €

1 4 giorni 10208.8galvanizzato1653,358argento6,512---

0.95 €

1 4 giorni 10258.8galvanizzato1653,358argento6,517---

0.95 €

1 4 giorni 10308.8galvanizzato1653,358argento6,522---

1.02 €

1 4 giorni 10358.8galvanizzato1653,358argento6,527---

1.02 €

1 4 giorni 10408.8galvanizzato1653,358argento6,526---

1.02 €

1 4 giorni 10458.8galvanizzato1653,358argento6,526---

1.02 €

1 4 giorni 10508.8galvanizzato1653,358argento6,526---

1.21 €

1 4 giorni 10608.8galvanizzato1653,358argento6,526---

1.51 €

1 4 giorni 10708.8galvanizzato1653,358argento6,526---

1.70 €

1 4 giorni 10808.8galvanizzato1653,358argento6,526---

1.87 €

1 4 giorni 10908.8galvanizzato1653,358argento6,526---

2.67 €

1 4 giorni 101008.8galvanizzato1653,358argento6,526---

1.13 €

1 4 giorni 12208.8galvanizzato1863,8510argento7,510,5---

1.13 €

1 4 giorni 12258.8galvanizzato1863,8510argento7,515,5---

1.13 €

1 4 giorni 12308.8galvanizzato1863,8510argento7,520,5---

1.21 €

1 4 giorni 12358.8galvanizzato1863,8510argento7,525,5---

1.32 €

1 4 giorni 12408.8galvanizzato1863,8510argento7,530,5---

Loading...

Informazioni di base

Materiale Acciaio Versione 1 con esagono incassato e puntale Versione 2 testa bassa
Sistema di fissaggio esagono incassato DIN DIN 6912 Tipo di prodotto vite
Denominazione Vite a Testa Cilindrica

Supporto tecnico