Dadi esagonali DIN 934/DIN EN ISO 4032/DIN EN 24032, acciaio (K1145) (K1145.16)

Dadi esagonali DIN 934/DIN EN ISO 4032/DIN EN 24032, acciaio (K1145) K1145.16

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K1145.16

Marca: KIPP

Prezzo: 0.33

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Misura nominale vite (M): 16

Grado: 8

Corpo con finitura superficiale: lucido

D=filettatura: M16 mm

E: 26.76 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1145.16

Codice componente
K1145.16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale vite (M) Grado Corpo con finitura superficiale D=filettatura
(mm)
E
(mm)
H=altezza
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)
G=filettatura

0.33 €

1 4 giorni 168lucidoM1626.761324M16

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio

Si trova sulla pagina di Dadi esagonali DIN 934/DIN EN ISO 4032/DIN EN 24032, acciaio (K1145), il codice articolo è il seguente: K1145.16.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1145.16.

Tipologia prodotto

Codice componente
K1145.06
K1145.08
K1145.10
K1145.20
K1145.203
K1145.204
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Misura nominale vite (M) Grado Corpo con finitura superficiale D=filettatura
(mm)
E
(mm)
H=altezza
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)
G=filettatura

0.13 €

1 4 giorni 68lucidoM611.05510M6

0.13 €

1 4 giorni 88lucidoM814.386.513M8

0.21 €

1 4 giorni 108lucidoM1018.9817M10

0.59 €

1 4 giorni 208lucidoM2032.951630M20

0.14 €

1 4 giorni 38galvanizzatoM36.012.45.5M3

0.14 €

1 4 giorni 48galvanizzatoM47.663.27M4

Supporto tecnico