Codice articolo del costruttore: K1146.110
Marca: KIPP
Prezzo: 1.63 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Misura nominale vite (M): 10
Materiale: Acciaio inox
Codice acciaio: A2
Grado: -
Corpo con finitura superficiale: lucido
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1146.110
Codice componente
|
---|
K1146.110 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura nominale vite (M) | Materiale | Codice acciaio | Grado | Corpo con finitura superficiale | D=filettatura (mm) | E (mm) | H=altezza (mm) | M (mm) | SW=larghezza chiave (mm) | G=filettatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.63 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio inox | A2 | - | lucido | M10 | 18.9 | 10 | 5.5 | 17 | M10 |
Loading...
Forma | V |
---|
Si trova sulla pagina di Dadi esagonali con blocco filettatura DIN 980 (K1146), il codice articolo è il seguente: K1146.110.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1146.110.
Configura
Proprietà di base
Grado
Tipo
Misura nominale vite (M)
Materiale
Codice acciaio
Corpo con finitura superficiale
D=filettatura(mm)
E(mm)
H=altezza(mm)
M(mm)
SW=larghezza chiave(mm)
G=filettatura
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1146.105 |
K1146.106 |
K1146.108 |
K1146.112 |
K1146.114 |
K1146.116 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Misura nominale vite (M) | Materiale | Codice acciaio | Grado | Corpo con finitura superficiale | D=filettatura (mm) | E (mm) | H=altezza (mm) | M (mm) | SW=larghezza chiave (mm) | G=filettatura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.51 € | 1 | 4 giorni | 5 | Acciaio inox | A2 | - | lucido | M5 | 8.79 | 5.1 | 2.75 | 8 | M5 | ||
0.61 € | 1 | 4 giorni | 6 | Acciaio inox | A2 | - | lucido | M6 | 11.05 | 6 | 3.3 | 10 | M6 | ||
0.79 € | 1 | 4 giorni | 8 | Acciaio inox | A2 | - | lucido | M8 | 14.38 | 8 | 4.4 | 13 | M8 | ||
2.45 € | 1 | 4 giorni | 12 | Acciaio inox | A2 | - | lucido | M12 | 21.1 | 12 | 6.6 | 19 | M12 | ||
3.35 € | 1 | 4 giorni | 14 | Acciaio inox | A2 | - | lucido | M14 | 23.9 | 14 | 7.7 | 22 | M14 | ||
3.16 € | 1 | 4 giorni | 16 | Acciaio inox | A2 | - | lucido | M16 | 26.76 | 16 | 8.8 | 24 | M16 |