Codice articolo del costruttore: K0281.5708X16
Marca: KIPP
Prezzo: 2.37 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Misura nominale vite (M): 8
Lunghezza L (mm): 16 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0281.5708X16
Materiale | Plastica | Materiale principale | Termoplastica | D1=diametro esterno(mm) | 57.4 |
---|---|---|---|---|---|
Forma | L | Colore principale | nero | Componente di finitura superficiale | galvanizzato |
H=altezza(mm) | 17 | Materiale dei componenti | Acciaio | Grado | 5.8 |
Si trova sulla pagina di Viti a testa zigrinata con filettatura esterna (K0281), il codice articolo è il seguente: K0281.5708X16.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0281.5708X16.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0281.5706X20 |
K0281.5706X25 |
K0281.5706X35 |
K0281.5708X25 |
K0281.5708X30 |
K0281.5708X35 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
2.05 € | 1 | 4 giorni | 6 | 20 | ||
2.05 € | 1 | 4 giorni | 6 | 25 | ||
2.09 € | 1 | 4 giorni | 6 | 35 | ||
2.44 € | 1 | 4 giorni | 8 | 25 | ||
2.44 € | 1 | 4 giorni | 8 | 30 | ||
2.45 € | 1 | 4 giorni | 8 | 35 |