Manopole zigrinate con filettatura interna (K0247) (K0247.1041)

Manopole zigrinate con filettatura interna (K0247) K0247.1041

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0247.1041

Marca: KIPP

Prezzo: 1.25

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale: M4

Diametro esterno: 21 Ø

Materiale dei componenti: Acciaio mm

Cappuccio del colore: arancione RAL 2004 mm

Misura: 1 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0247.1041

Codice componente
K0247.1041
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Diametro esterno
(Ø)
Materiale dei componenti
(mm)
Cappuccio del colore
(mm)
Misura
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(Nm)
T=profondità della filettatura
(mm)

1.25 €

1 4 giorni M421Acciaioarancione RAL 20041141922810

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Materiale principale(mm) Termoplastica Colore principale(mm) grigio nero RAL 7021

Si trova sulla pagina di Manopole zigrinate con filettatura interna (K0247), il codice articolo è il seguente: K0247.1041.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0247.1041.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0247.01043
K0247.01045
K0247.01046
K0247.1042
K0247.1043
K0247.1045
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Diametro esterno
(Ø)
Materiale dei componenti
(mm)
Cappuccio del colore
(mm)
Misura
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(Nm)
T=profondità della filettatura
(mm)

1.87 €

1 4 giorni M421Acciaio inoxblu RAL 50171141922810

1.87 €

1 4 giorni M421Acciaio inoxgrigio chiaro RAL 70351141922810

1.87 €

1 4 giorni M421Acciaio inoxrosso semaforo RAL 30201141922810

1.25 €

1 4 giorni M421Acciaioverde segnaletico RAL 60321141922810

1.25 €

1 4 giorni M421Acciaioblu RAL 50171141922810

1.25 €

1 4 giorni M421Acciaiogrigio chiaro RAL 70351141922810

Supporto tecnico