Codice articolo del costruttore: K0260.1210
Marca: KIPP
Prezzo: 2.51 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale: M10
Diametro esterno: 50 Ø
Misura: 2 mm
D2: 18 mm
H=altezza: 35 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0260.1210
Codice componente
|
---|
K0260.1210 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Diametro esterno (Ø) | Misura (mm) | D2 (mm) | H=altezza (mm) | H1 (Nm) | T=profondità della filettatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.51 € | 1 | 4 giorni | M10 | 50 | 2 | 18 | 35 | 15 | 14 |
Loading...
Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale(mm) | Termoplastica | Materiale dei componenti(mm) | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Colore principale(mm) | grigio nero RAL 7021 | Forma(mm) | D |
Si trova sulla pagina di Manopole zigrinate, forma D, con Boccola filettata, senza cappuccio (K0260), il codice articolo è il seguente: K0260.1210.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0260.1210.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale
Diametro esterno(Ø)
Misura(mm)
D2(mm)
H=altezza(mm)
H1(Nm)
T=profondità della filettatura(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0260.1105 |
K0260.1106 |
K0260.1108 |
K0260.1208 |
K0260.1310 |
K0260.1312 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Diametro esterno (Ø) | Misura (mm) | D2 (mm) | H=altezza (mm) | H1 (Nm) | T=profondità della filettatura (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.86 € | 1 | 4 giorni | M5 | 40 | 1 | 16.5 | 30 | 13 | 10 | ||
1.86 € | 1 | 4 giorni | M6 | 40 | 1 | 16.5 | 30 | 13 | 10 | ||
2.09 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | 1 | 16.5 | 30 | 13 | 14 | ||
2.48 € | 1 | 4 giorni | M8 | 50 | 2 | 18 | 35 | 15 | 14 | ||
3.04 € | 1 | 4 giorni | M10 | 63 | 3 | 22 | 40 | 17 | 14 | ||
3.35 € | 1 | 4 giorni | M12 | 63 | 3 | 22 | 40 | 17 | 18 |