Codice articolo del costruttore: K1223.202606
Marca: KIPP
Prezzo: 1.16 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale: M6
Diametro esterno: 26 Ø
Materiale dei componenti: Acciaio mm
D2: 17 mm
H: 20 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1223.202606
Codice componente
|
---|
K1223.202606 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Diametro esterno (Ø) | Materiale dei componenti (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (Nm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.16 € | 1 | 4 giorni | M6 | 26 | Acciaio | 17 | 20 | 14 | 10 |
Loading...
Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale(mm) | Duroplast | Colore dei componenti(mm) | lucido |
---|---|---|---|---|---|
Colore principale(mm) | nero | Forma(mm) | E |
Si trova sulla pagina di Manopole zigrinate, forma E, con Boccola filettata (K1223), il codice articolo è il seguente: K1223.202606.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1223.202606.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale
Diametro esterno(Ø)
Materiale dei componenti(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(Nm)
T(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1223.202608 |
K1223.212205 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Diametro esterno (Ø) | Materiale dei componenti (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (Nm) | T (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.23 € | 1 | 4 giorni | M8 | 26 | Acciaio | 17 | 20 | 14 | 12 | ||
1.18 € | 1 | 4 giorni | M5 | 22 | Ottone | 12 | 13 | 6 | 6 |