Manopole zigrinate, forma K, con Boccola filettata, con calotta (K0260) (K0260.2105)

Manopole zigrinate, forma K, con Boccola filettata, con calotta (K0260) K0260.2105

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0260.2105

Marca: KIPP

Prezzo: 2.05

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale: M5

Diametro esterno: 40 Ø

Cappuccio del colore: grigio nero RAL 7021 mm

Misura: 1 mm

D2: 16.5 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0260.2105

Codice componente
K0260.2105
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Diametro esterno
(Ø)
Cappuccio del colore
(mm)
Misura
(mm)
D2
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(Nm)
T=profondità della filettatura
(mm)

2.05 €

1 4 giorni M540grigio nero RAL 7021116.5311310

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Materiale principale(mm) Termoplastica Materiale dei componenti(mm) Acciaio
Colore principale(mm) grigio nero RAL 7021 Forma(mm) K

Si trova sulla pagina di Manopole zigrinate, forma K, con Boccola filettata, con calotta (K0260), il codice articolo è il seguente: K0260.2105.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0260.2105.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0260.21051
K0260.21052
K0260.21053
K0260.21055
K0260.21056
K0260.21057
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Diametro esterno
(Ø)
Cappuccio del colore
(mm)
Misura
(mm)
D2
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(Nm)
T=profondità della filettatura
(mm)

2.05 €

1 4 giorni M540arancione RAL 2004116.5311310

2.05 €

1 4 giorni M540verde segnaletico RAL 6032116.5311310

2.05 €

1 4 giorni M540blu RAL 5017116.5311310

2.05 €

1 4 giorni M540grigio chiaro RAL 7035116.5311310

2.05 €

1 4 giorni M540rosso semaforo RAL 3020116.5311310

2.05 €

1 4 giorni M540giallo colza RAL 1021116.5311310

Supporto tecnico