Codice articolo del costruttore: K0260.5312X30
Marca: KIPP
Prezzo: 3.52 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale: M12
Diametro esterno: 63 Ø
Cappuccio del colore: grigio nero RAL 7021 mm
Misura: 3 mm
D2: 22 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0260.5312X30
Codice componente
|
---|
K0260.5312X30 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Diametro esterno (Ø) | Cappuccio del colore (mm) | Misura (mm) | D2 (mm) | H=altezza (mm) | H1 (Nm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.52 € | 1 | 4 giorni | M12 | 63 | grigio nero RAL 7021 | 3 | 22 | 41 | 17 | 30 |
Loading...
Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale(mm) | Termoplastica | Materiale dei componenti(mm) | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Colore principale(mm) | grigio nero RAL 7021 | Forma(mm) | L |
Si trova sulla pagina di Manopole zigrinate, forma L, con filettatura esterna (K0260), il codice articolo è il seguente: K0260.5312X30.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0260.5312X30.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale
Diametro esterno(Ø)
Cappuccio del colore(mm)
Misura(mm)
D2(mm)
H=altezza(mm)
H1(Nm)
L=lunghezza della filettatura(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0260.51051X20 |
K0260.51051X40 |
K0260.51052X10 |
K0260.51052X20 |
K0260.51052X40 |
K0260.5312X60 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Diametro esterno (Ø) | Cappuccio del colore (mm) | Misura (mm) | D2 (mm) | H=altezza (mm) | H1 (Nm) | L=lunghezza della filettatura (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.97 € | 1 | 4 giorni | M5 | 40 | arancione RAL 2004 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 20 | ||
2.07 € | 1 | 4 giorni | M5 | 40 | arancione RAL 2004 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 40 | ||
1.97 € | 1 | 4 giorni | M5 | 40 | verde segnaletico RAL 6032 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 10 | ||
1.97 € | 1 | 4 giorni | M5 | 40 | verde segnaletico RAL 6032 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 20 | ||
2.07 € | 1 | 4 giorni | M5 | 40 | verde segnaletico RAL 6032 | 1 | 16.5 | 31 | 13 | 40 | ||
3.60 € | 1 | 4 giorni | M12 | 63 | grigio nero RAL 7021 | 3 | 22 | 41 | 17 | 60 |