Pomelli zigrinati, parti metalliche in acciaio inox, forma K, con Boccola filettata, con tappo (K0261) (K0261.2108)

Pomelli zigrinati, parti metalliche in acciaio inox, forma K, con Boccola filettata, con tappo (K0261) K0261.2108

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0261.2108

Marca: KIPP

Prezzo: 3.42

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale: M8

Diametro esterno: 40 Ø

Cappuccio del colore: grigio nero RAL 7021 mm

Misura: 1 mm

D2: 16.5 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0261.2108

Codice componente
K0261.2108
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Diametro esterno
(Ø)
Cappuccio del colore
(mm)
Misura
(mm)
D2
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(Nm)
T=profondità della filettatura
(mm)

3.42 €

1 4 giorni M840grigio nero RAL 7021116.5311314

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Materiale principale(mm) Termoplastica Materiale dei componenti(mm) Acciaio inox
Colore principale(mm) grigio nero RAL 7021 Forma(mm) K

Si trova sulla pagina di Pomelli zigrinati, parti metalliche in acciaio inox, forma K, con Boccola filettata, con tappo (K0261), il codice articolo è il seguente: K0261.2108.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0261.2108.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0261.21053
K0261.21055
K0261.21056
K0261.21081
K0261.21082
K0261.21083
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Diametro esterno
(Ø)
Cappuccio del colore
(mm)
Misura
(mm)
D2
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(Nm)
T=profondità della filettatura
(mm)

3.04 €

1 4 giorni M540blu RAL 5017116.5311310

3.04 €

1 4 giorni M540grigio chiaro RAL 7035116.5311310

3.04 €

1 4 giorni M540rosso semaforo RAL 3020116.5311310

3.42 €

1 4 giorni M840arancione RAL 2004116.5311310

3.42 €

1 4 giorni M840verde segnaletico RAL 6032116.5311310

3.42 €

1 4 giorni M840blu RAL 5017116.5311310

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico