Pomelli zigrinati, parti metalliche in acciaio inox, forma L, con filettatura esterna (K0261)

Pomelli zigrinati, parti metalliche in acciaio inox, forma L, con filettatura esterna (K0261)
· Maneggevolezza sicura grazie alla rotella zigrinata ergonomica

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Molteplici possibilità d'uso

· La linea di prodotti NOVO grip ha un design piacevole e una forma che agevola la presa

· Diverse varianti di colore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0261.5105X10
K0261.5105X20
K0261.5106X10
K0261.5106X20
K0261.5106X40
K0261.5108X15
K0261.5108X30
K0261.5108X60
K0261.51051X10
K0261.51051X20
K0261.51052X10
K0261.51052X20
K0261.51053X10
K0261.51053X20
K0261.51055X10
K0261.51055X20
K0261.51056X10
K0261.51056X20
K0261.51057X10
K0261.51057X20
K0261.51061X10
K0261.51061X20
K0261.51061X40
K0261.51062X10
K0261.51062X20
K0261.51062X40
K0261.51063X10
K0261.51063X20
K0261.51063X40
K0261.51065X10
K0261.51065X20
K0261.51065X40
K0261.51066X10
K0261.51066X20
K0261.51066X40
K0261.51067X10
K0261.51067X20
K0261.51067X40
K0261.51081X15
K0261.51081X30
K0261.51081X60
K0261.51082X15
K0261.51082X30
K0261.51082X60
K0261.51083X15
K0261.51083X30
K0261.51083X60
K0261.51085X15
K0261.51085X30
K0261.51085X60
K0261.51086X15
K0261.51086X30
K0261.51086X60
K0261.51087X15
K0261.51087X30
K0261.51087X60
K0261.5208X15
K0261.5208X30
K0261.5208X60
K0261.52081X15
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Diametro esterno
(Ø)
Cappuccio del colore
(mm)
Misura
(mm)
D2
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(Nm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)

2.89 €

1 4 giorni M540grigio nero RAL 7021116.5311310

2.89 €

1 4 giorni M540grigio nero RAL 7021116.5311320

2.89 €

1 4 giorni M640grigio nero RAL 7021116.5311310

2.89 €

1 4 giorni M640grigio nero RAL 7021116.5311320

3.07 €

1 4 giorni M640grigio nero RAL 7021116.5311340

3.00 €

1 4 giorni M840grigio nero RAL 7021116.5311315

3.07 €

1 4 giorni M840grigio nero RAL 7021116.5311330

3.15 €

1 4 giorni M840grigio nero RAL 7021116.5311360

2.89 €

1 4 giorni M540arancione RAL 2004116.5311310

2.89 €

1 4 giorni M540arancione RAL 2004116.5311320

2.89 €

1 4 giorni M540verde segnaletico RAL 6032116.5311310

2.89 €

1 4 giorni M540verde segnaletico RAL 6032116.5311320

2.89 €

1 4 giorni M540blu RAL 5017116.5311310

2.89 €

1 4 giorni M540blu RAL 5017116.5311320

2.89 €

1 4 giorni M540grigio chiaro RAL 7035116.5311310

2.89 €

1 4 giorni M540grigio chiaro RAL 7035116.5311320

2.89 €

1 4 giorni M540rosso semaforo RAL 3020116.5311310

2.89 €

1 4 giorni M540rosso semaforo RAL 3020116.5311320

2.89 €

1 4 giorni M540giallo colza RAL 1021116.5311310

2.89 €

1 4 giorni M540giallo colza RAL 1021116.5311320

2.89 €

1 4 giorni M640arancione RAL 2004116.5311310

2.89 €

1 4 giorni M640arancione RAL 2004116.5311320

3.07 €

1 4 giorni M640arancione RAL 2004116.5311340

2.89 €

1 4 giorni M640verde segnaletico RAL 6032116.5311310

2.89 €

1 4 giorni M640verde segnaletico RAL 6032116.5311320

3.07 €

1 4 giorni M640verde segnaletico RAL 6032116.5311340

2.89 €

1 4 giorni M640blu RAL 5017116.5311310

2.89 €

1 4 giorni M640blu RAL 5017116.5311320

3.07 €

1 4 giorni M640blu RAL 5017116.5311340

2.89 €

1 4 giorni M640grigio chiaro RAL 7035116.5311310

2.89 €

1 4 giorni M640grigio chiaro RAL 7035116.5311320

3.07 €

1 4 giorni M640grigio chiaro RAL 7035116.5311340

2.89 €

1 4 giorni M640rosso semaforo RAL 3020116.5311310

2.89 €

1 4 giorni M640rosso semaforo RAL 3020116.5311320

3.07 €

1 4 giorni M640rosso semaforo RAL 3020116.5311340

2.89 €

1 4 giorni M640giallo colza RAL 1021116.5311310

2.89 €

1 4 giorni M640giallo colza RAL 1021116.5311320

3.07 €

1 4 giorni M640giallo colza RAL 1021116.5311340

3.00 €

1 4 giorni M840arancione RAL 2004116.5311315

3.07 €

1 4 giorni M840arancione RAL 2004116.5311330

3.15 €

1 4 giorni M840arancione RAL 2004116.5311360

3.00 €

1 4 giorni M840verde segnaletico RAL 6032116.5311315

3.07 €

1 4 giorni M840verde segnaletico RAL 6032116.5311330

3.15 €

1 4 giorni M840verde segnaletico RAL 6032116.5311360

3.00 €

1 4 giorni M840blu RAL 5017116.5311315

3.07 €

1 4 giorni M840blu RAL 5017116.5311330

3.15 €

1 4 giorni M840blu RAL 5017116.5311360

3.00 €

1 4 giorni M840grigio chiaro RAL 7035116.5311315

3.07 €

1 4 giorni M840grigio chiaro RAL 7035116.5311330

3.15 €

1 4 giorni M840grigio chiaro RAL 7035116.5311360

3.00 €

1 4 giorni M840rosso semaforo RAL 3020116.5311315

3.07 €

1 4 giorni M840rosso semaforo RAL 3020116.5311330

3.15 €

1 4 giorni M840rosso semaforo RAL 3020116.5311360

3.00 €

1 4 giorni M840giallo colza RAL 1021116.5311315

3.07 €

1 4 giorni M840giallo colza RAL 1021116.5311330

3.15 €

1 4 giorni M840giallo colza RAL 1021116.5311360

3.73 €

1 4 giorni M850grigio nero RAL 7021218361515

3.76 €

1 4 giorni M850grigio nero RAL 7021218361530

3.81 €

1 4 giorni M850grigio nero RAL 7021218361560

3.73 €

1 4 giorni M850arancione RAL 2004218361515

Loading...

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Materiale principale(mm) Termoplastica Materiale dei componenti(mm) Acciaio inox
Colore principale(mm) grigio nero RAL 7021 Forma(mm) L

Supporto tecnico