Manopole dinamometriche zigrinate filettatura esterna (K0277) (K0277.306X40)

Manopole dinamometriche zigrinate filettatura esterna (K0277) K0277.306X40

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0277.306X40

Marca: KIPP

Prezzo: 36.06

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale: M6

Diametro esterno: 34 Ø

Cappuccio del colore: grigio nero RAL 7021 mm

Misura: 3 mm

D2: 22 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0277.306X40

Codice componente
K0277.306X40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Diametro esterno
(Ø)
Cappuccio del colore
(mm)
Misura
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(Nm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)

36.06 €

1 4 giorni M634grigio nero RAL 7021322312037.514.540

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Materiale principale(mm) Termoplastica Materiale dei componenti(mm) Acciaio
Colore principale(mm) grigio nero RAL 7021 Coppia(mm) 0.1 - 0.3

Si trova sulla pagina di Manopole dinamometriche zigrinate filettatura esterna (K0277), il codice articolo è il seguente: K0277.306X40.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0277.306X40.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0277.2052X50
K0277.2053X30
K0277.2053X50
K0277.306X60
K0277.3081X40
K0277.3081X60
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Diametro esterno
(Ø)
Cappuccio del colore
(mm)
Misura
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(Nm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)

32.90 €

1 4 giorni M526verde segnaletico RAL 603221823162710.550

32.71 €

1 4 giorni M526blu RAL 501721823162710.530

32.90 €

1 4 giorni M526blu RAL 501721823162710.550

36.34 €

1 4 giorni M634grigio nero RAL 7021322312037.514.560

36.06 €

1 4 giorni M834arancione RAL 2004322312037.514.540

36.34 €

1 4 giorni M834arancione RAL 2004322312037.514.560

Supporto tecnico