Codice articolo del costruttore: K0277.306
Marca: KIPP
Prezzo: 35.47 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale: M6
Diametro esterno: 34 Ø
Cappuccio del colore: grigio nero RAL 7021 mm
Misura: 3 mm
D2: 22 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0277.306
Codice componente
|
---|
K0277.306 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Diametro esterno (Ø) | Cappuccio del colore (mm) | Misura (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | H=altezza (mm) | H1 (Nm) | T=profondità della filettatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.47 € | 1 | 4 giorni | M6 | 34 | grigio nero RAL 7021 | 3 | 22 | 31 | 20 | 37.5 | 14.5 | 10 |
Loading...
Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale(mm) | Termoplastica | Materiale dei componenti(mm) | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Colore principale(mm) | grigio nero RAL 7021 | Coppia(mm) | 0.1 - 0.3 |
Si trova sulla pagina di Manopole dinamometriche zigrinate filettatura interna (K0277), il codice articolo è il seguente: K0277.306.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0277.306.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale
Diametro esterno(Ø)
Cappuccio del colore(mm)
Misura(mm)
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
H=altezza(mm)
H1(Nm)
T=profondità della filettatura(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0277.2053 |
K0277.2055 |
K0277.2056 |
K0277.3061 |
K0277.3062 |
K0277.3063 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Diametro esterno (Ø) | Cappuccio del colore (mm) | Misura (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | H=altezza (mm) | H1 (Nm) | T=profondità della filettatura (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.17 € | 1 | 4 giorni | M5 | 26 | blu RAL 5017 | 2 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10.5 | 5 | ||
32.17 € | 1 | 4 giorni | M5 | 26 | grigio chiaro RAL 7035 | 2 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10.5 | 5 | ||
32.17 € | 1 | 4 giorni | M5 | 26 | rosso semaforo RAL 3020 | 2 | 18 | 23 | 16 | 27 | 10.5 | 5 | ||
35.47 € | 1 | 4 giorni | M6 | 34 | arancione RAL 2004 | 3 | 22 | 31 | 20 | 37.5 | 14.5 | 10 | ||
35.47 € | 1 | 4 giorni | M6 | 34 | verde segnaletico RAL 6032 | 3 | 22 | 31 | 20 | 37.5 | 14.5 | 10 | ||
35.47 € | 1 | 4 giorni | M6 | 34 | blu RAL 5017 | 3 | 22 | 31 | 20 | 37.5 | 14.5 | 10 |