Manopole a fungo filetto femmina con testa alta per guarnizioni di processo igieniche USIT freudenberg guarnizioni e rondella di spessoramento (K1308) (K1308.2004)

Manopole a fungo filetto femmina con testa alta per guarnizioni di processo igieniche USIT freudenberg guarnizioni e rondella di spessoramento (K1308) K1308.2004

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K1308.2004

Marca: KIPP

Prezzo: 9.96

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale: M4

Diametro esterno: 20 Ø

D2: 10.8 mm

H=altezza: 19 mm

H1: 8 Nm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1308.2004

Codice componente
K1308.2004
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Diametro esterno
(Ø)
D2
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(Nm)
R
(mm)
R1 T=profondità della filettatura
(mm)

9.96 €

1 4 giorni M42010.819830.4510

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Acciaio inox Codice acciaio 1.4404 Colore principale(mm) lucidato

Si trova sulla pagina di Manopole a fungo filetto femmina con testa alta per guarnizioni di processo igieniche USIT freudenberg guarnizioni e rondella di spessoramento (K1308), il codice articolo è il seguente: K1308.2004.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1308.2004.

Tipologia prodotto

Codice componente
K1308.2105
K1308.2506
K1308.3308
K1308.4010
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Diametro esterno
(Ø)
D2
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(Nm)
R
(mm)
R1 T=profondità della filettatura
(mm)

10.35 €

1 4 giorni M52111.8211030.512

11.52 €

1 4 giorni M62514.2251230.5512

18.60 €

1 4 giorni M83318331540.716

19.83 €

1 4 giorni M104022.3401940.820

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico