Codice articolo del costruttore: K0147.410
Marca: KIPP
Prezzo: 3.25 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale: M10
Diametro esterno: 50 Ø
D2: 18 mm
D6: 10.5 mm
H=altezza: 32 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0147.410
Codice componente
|
---|
K0147.410 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Diametro esterno (Ø) | D2 (mm) | D6 (mm) | H=altezza (mm) | H3 | T=profondità della filettatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.25 € | 1 | 4 giorni | M10 | 50 | 18 | 10.5 | 32 | 20 | 16 |
Loading...
Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale(mm) | ghisa grigia | Forma(mm) | D |
---|
Si trova sulla pagina di Manopole a palmo DIN 6335 Ferro grigia, forma D filetto svasato (K0147), il codice articolo è il seguente: K0147.410.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0147.410.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale
Diametro esterno(Ø)
D2(mm)
D6(mm)
H=altezza(mm)
H3
T=profondità della filettatura(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0147.406 |
K0147.408 |
K0147.412 |
K0147.416 |
K0147.420 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Diametro esterno (Ø) | D2 (mm) | D6 (mm) | H=altezza (mm) | H3 | T=profondità della filettatura (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.79 € | 1 | 4 giorni | M6 | 32 | 12 | 6.4 | 20 | 10 | 10 | ||
2.48 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | 14 | 8.4 | 25 | 14 | 13 | ||
4.39 € | 1 | 4 giorni | M12 | 63 | 20 | 13 | 40 | 25 | 20 | ||
7.18 € | 1 | 4 giorni | M16 | 80 | 25 | 17 | 50 | 30 | 20 | ||
13.92 € | 1 | 4 giorni | M20 | 100 | 32 | 21 | 63 | 38 | 25 |