Manopole a palmo DIN 6335 Ferro grigia, forma E, foro filettato cieco (K0147) (K0147.506)

Manopole a palmo DIN 6335 Ferro grigia, forma E, foro filettato cieco (K0147) K0147.506

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0147.506

Marca: KIPP

Prezzo: 1.79

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale: M6

Diametro esterno: 32 Ø

D2: 12 mm

H=altezza: 20 mm

H3: 10


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0147.506

Codice componente
K0147.506
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Diametro esterno
(Ø)
D2
(mm)
H=altezza
(mm)
H3 T=profondità del foro
(mm)
T1
(mm)

1.79 €

1 4 giorni M6321220101215

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Materiale principale(mm) ghisa grigia Forma(mm) E

Si trova sulla pagina di Manopole a palmo DIN 6335 Ferro grigia, forma E, foro filettato cieco (K0147), il codice articolo è il seguente: K0147.506.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0147.506.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0147.508
K0147.510
K0147.512
K0147.516
K0147.520
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Diametro esterno
(Ø)
D2
(mm)
H=altezza
(mm)
H3 T=profondità del foro
(mm)
T1
(mm)

2.48 €

1 4 giorni M8401425141518

3.25 €

1 4 giorni M10501832201821

4.39 €

1 4 giorni M12632040252225

7.18 €

1 4 giorni M16802550302832

13.92 €

1 4 giorni M201003263383640

Supporto tecnico