Manopole a palmo DIN 6335 Ferro grigia, forma L, con filettatura esterna (K0147)

Manopole a palmo DIN 6335 Ferro grigia, forma L, con filettatura esterna (K0147)
· Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi

· Forma L: con filettatura esterna

· Modello: burattato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0147.610X20
K0147.610X25
K0147.610X30
K0147.610X40
K0147.610X50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Diametro esterno
(Ø)
D2
(mm)
H=altezza
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)

9.87 €

1 4 giorni M1050183220

9.89 €

1 4 giorni M1050183225

9.95 €

1 4 giorni M1050183230

10.04 €

1 4 giorni M1050183240

10.10 €

1 4 giorni M1050183250

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Materiale principale(mm) ghisa grigia Materiale dei componenti(mm) Acciaio inox
Forma(mm) L

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico