Maniglie a palmo parti metalliche in acciaio inox forma K con Boccola filettata (K1017) (K1017.22505)

Maniglie a palmo parti metalliche in acciaio inox forma K con Boccola filettata (K1017) K1017.22505

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K1017.22505

Marca: KIPP

Prezzo: 2.24

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale: M5

Diametro esterno: 25 Ø

D8: 12 mm

H=altezza: 16 mm

H3: 8


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1017.22505

Codice componente
K1017.22505
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Diametro esterno
(Ø)
D8
(mm)
H=altezza
(mm)
H3 T=profondità della filettatura
(mm)
minimo T6
(mm)

2.24 €

1 4 giorni M525121689.57.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Materiale principale(mm) Duroplast Materiale dei componenti(mm) Acciaio inox
Colore principale(mm) nero lucido Forma(mm) K

Si trova sulla pagina di Maniglie a palmo parti metalliche in acciaio inox forma K con Boccola filettata (K1017), il codice articolo è il seguente: K1017.22505.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1017.22505.

Tipologia prodotto

Codice componente
K1017.23206
K1017.24008
K1017.25010
K1017.26312
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Diametro esterno
(Ø)
D8
(mm)
H=altezza
(mm)
H3 T=profondità della filettatura
(mm)
minimo T6
(mm)

2.43 €

1 4 giorni M632142010129

2.89 €

1 4 giorni M8401825131412

3.52 €

1 4 giorni M10502232201815

5.11 €

1 4 giorni M12632640252218

Supporto tecnico