Impugnature a palmo in Ferro grigia ad azione rapida (K0683) (K0683.14)

Impugnature a palmo in Ferro grigia ad azione rapida (K0683) K0683.14

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0683.14

Marca: KIPP

Prezzo: 17.07

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale: M14

Diametro esterno: 70 Ø

D2: 30 mm

D4: 15.6 mm

H=altezza: 40 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0683.14

Codice componente
K0683.14
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Diametro esterno
(Ø)
D2
(mm)
D4
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(Nm)

17.07 €

1 4 giorni M14703015.64022

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Materiale principale(mm) ghisa grigia

Si trova sulla pagina di Impugnature a palmo in Ferro grigia ad azione rapida (K0683), il codice articolo è il seguente: K0683.14.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0683.14.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0683.06
K0683.08
K0683.10
K0683.12
K0683.16
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Diametro esterno
(Ø)
D2
(mm)
D4
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(Nm)

9.57 €

1 4 giorni M6301572010

11.57 €

1 4 giorni M840189.42514

13.10 €

1 4 giorni M10502111.33016

15.55 €

1 4 giorni M12602613.13519

20.24 €

1 4 giorni M16803417.64525

Supporto tecnico