Manopole simili a DIN 6335 alluminio, forma B, forate (K0145) (K0145.2063122)

Manopole simili a DIN 6335 alluminio, forma B, forate (K0145) K0145.2063122

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0145.2063122

Marca: KIPP

Prezzo: 12.35

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diametro esterno: 63 Ø

Corpo con finitura superficiale: lucidato mm

D=alesaggio: 12 mm

D2: 25 mm

H=altezza: 40 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0145.2063122

Codice componente
K0145.2063122
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
Corpo con finitura superficiale
(mm)
D=alesaggio
(mm)
D2
(mm)
H=altezza
(mm)

12.35 €

1 4 giorni 63lucidato122540

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Alluminio Forma(mm) B

Si trova sulla pagina di Manopole simili a DIN 6335 alluminio, forma B, forate (K0145), il codice articolo è il seguente: K0145.2063122.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0145.2063122.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0145.2040082
K0145.205010
K0145.2050102
K0145.206312
K0145.208016
K0145.2080162
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
Corpo con finitura superficiale
(mm)
D=alesaggio
(mm)
D2
(mm)
H=altezza
(mm)

8.40 €

1 4 giorni 40lucidato81425

5.66 €

1 4 giorni 50caduto101832

9.56 €

1 4 giorni 50lucidato101832

7.91 €

1 4 giorni 63caduto122540

11.85 €

1 4 giorni 80caduto162550

16.76 €

1 4 giorni 80lucidato162550

Supporto tecnico