Manopole simili a DIN 6335 alluminio, forma C, foro cieco (K0145) (K0145.306312)

Manopole simili a DIN 6335 alluminio, forma C, foro cieco (K0145) K0145.306312

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0145.306312

Marca: KIPP

Prezzo: 7.91

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diametro esterno: 63 Ø

Corpo con finitura superficiale: caduto mm

D=alesaggio: 12 mm

D2: 25 mm

H=altezza: 40 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0145.306312

Codice componente
K0145.306312
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
Corpo con finitura superficiale
(mm)
D=alesaggio
(mm)
D2
(mm)
H=altezza
(mm)
H3 T=profondità del foro
(mm)
T1
(mm)

7.91 €

1 4 giorni 63caduto122540252225

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Alluminio Forma(mm) C

Si trova sulla pagina di Manopole simili a DIN 6335 alluminio, forma C, foro cieco (K0145), il codice articolo è il seguente: K0145.306312.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0145.306312.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0145.3040082
K0145.305010
K0145.3050102
K0145.3063122
K0145.308016
K0145.3080162
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
Corpo con finitura superficiale
(mm)
D=alesaggio
(mm)
D2
(mm)
H=altezza
(mm)
H3 T=profondità del foro
(mm)
T1
(mm)

8.40 €

1 4 giorni 40lucidato81425141518

5.66 €

1 4 giorni 50caduto101832201821

9.56 €

1 4 giorni 50lucidato101832201821

12.35 €

1 4 giorni 63lucidato122540252225

11.85 €

1 4 giorni 80caduto162550302832

16.76 €

1 4 giorni 80lucidato162550302832

Supporto tecnico