Codice articolo del costruttore: K0145.408016
Marca: KIPP
Prezzo: 12.22 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale: M16
Diametro esterno: 80 Ø
Corpo con finitura superficiale: caduto mm
D2: 25 mm
D6: 17 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0145.408016
Codice componente
|
---|
K0145.408016 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Diametro esterno (Ø) | Corpo con finitura superficiale (mm) | D2 (mm) | D6 (mm) | H=altezza (mm) | T=profondità della filettatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.22 € | 1 | 4 giorni | M16 | 80 | caduto | 25 | 17 | 50 | 28 |
Loading...
Materiale corpo principale | Alluminio | Forma(mm) | D |
---|
Si trova sulla pagina di Manopole simili a DIN 6335 alluminio, forma D, filettatura svasata (K0145), il codice articolo è il seguente: K0145.408016.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0145.408016.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale
Diametro esterno(Ø)
Corpo con finitura superficiale(mm)
D2(mm)
D6(mm)
H=altezza(mm)
T=profondità della filettatura(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0145.4040082 |
K0145.405010 |
K0145.4050102 |
K0145.406312 |
K0145.4063122 |
K0145.4080162 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Diametro esterno (Ø) | Corpo con finitura superficiale (mm) | D2 (mm) | D6 (mm) | H=altezza (mm) | T=profondità della filettatura (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.77 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | lucidato | 14 | 8.4 | 25 | 15 | ||
6.06 € | 1 | 4 giorni | M10 | 50 | caduto | 18 | 10.5 | 32 | 18 | ||
9.92 € | 1 | 4 giorni | M10 | 50 | lucidato | 18 | 10.5 | 32 | 18 | ||
8.27 € | 1 | 4 giorni | M12 | 63 | caduto | 25 | 13 | 40 | 22 | ||
12.74 € | 1 | 4 giorni | M12 | 63 | lucidato | 25 | 13 | 40 | 22 | ||
17.10 € | 1 | 4 giorni | M16 | 80 | lucidato | 25 | 17 | 50 | 28 |