Manopole simili a DIN 6335 in alluminio, forma L, con filettatura esterna (K0145) (K0145.605010X25)

Manopole simili a DIN 6335 in alluminio, forma L, con filettatura esterna (K0145) K0145.605010X25

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0145.605010X25

Marca: KIPP

Prezzo: 11.20

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale: M10

Diametro esterno: 50 Ø

D2: 18 mm

H=altezza: 32 mm

L=lunghezza della filettatura: 25 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0145.605010X25

Codice componente
K0145.605010X25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Diametro esterno
(Ø)
D2
(mm)
H=altezza
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)

11.20 €

1 4 giorni M1050183225

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Alluminio Corpo con finitura superficiale(mm) caduto Materiale dei componenti(mm) Acciaio inox
Forma(mm) L

Si trova sulla pagina di Manopole simili a DIN 6335 in alluminio, forma L, con filettatura esterna (K0145), il codice articolo è il seguente: K0145.605010X25.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0145.605010X25.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0145.604008X40
K0145.604008X50
K0145.605010X20
K0145.605010X30
K0145.605010X40
K0145.605010X50
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Diametro esterno
(Ø)
D2
(mm)
H=altezza
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)

10.35 €

1 4 giorni M840142540

10.49 €

1 4 giorni M840142550

11.18 €

1 4 giorni M1050183220

11.34 €

1 4 giorni M1050183230

11.47 €

1 4 giorni M1050183240

11.64 €

1 4 giorni M1050183250

Supporto tecnico