Impugnature a palmo simili all'acciaio inossidabile DIN 6335, forma B, forate (K0146) (K0146.2063123)

Impugnature a palmo simili all'acciaio inossidabile DIN 6335, forma B, forate (K0146) K0146.2063123

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0146.2063123

Marca: KIPP

Prezzo: 12.68

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diametro esterno: 63 Ø

Colore principale: disseccato mm

D=alesaggio: 12 mm

D2: 20 mm

H=altezza: 42 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0146.2063123

Codice componente
K0146.2063123
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
Colore principale
(mm)
D=alesaggio
(mm)
D2
(mm)
H=altezza
(mm)
H3

12.68 €

1 4 giorni 63disseccato12204225

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Acciaio inox Forma(mm) B

Si trova sulla pagina di Impugnature a palmo simili all'acciaio inossidabile DIN 6335, forma B, forate (K0146), il codice articolo è il seguente: K0146.2063123.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0146.2063123.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0146.2032062
K0146.2032063
K0146.2040082
K0146.2040083
K0146.2050102
K0146.2050103
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
Colore principale
(mm)
D=alesaggio
(mm)
D2
(mm)
H=altezza
(mm)
H3

7.05 €

1 4 giorni 32lucidato6122110

6.36 €

1 4 giorni 32disseccato6122110

9.23 €

1 4 giorni 40lucidato8142614

8.34 €

1 4 giorni 40disseccato8142614

11.16 €

1 4 giorni 50lucidato10183420

10.03 €

1 4 giorni 50disseccato10183420

Supporto tecnico