Manopole simili a DIN 6335 in acciaio inox, forma C, foro cieco (K0146) (K0146.3050102)

Manopole simili a DIN 6335 in acciaio inox, forma C, foro cieco (K0146) K0146.3050102

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0146.3050102

Marca: KIPP

Prezzo: 11.90

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diametro esterno: 50 Ø

Colore principale: lucidato mm

D=alesaggio: 10 mm

D2: 18 mm

H=altezza: 34 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0146.3050102

Codice componente
K0146.3050102
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
Colore principale
(mm)
D=alesaggio
(mm)
D2
(mm)
H=altezza
(mm)
H3 T=profondità del foro
(mm)
T1
(mm)

11.90 €

1 4 giorni 50lucidato101834201821

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Acciaio inox Forma(mm) C

Si trova sulla pagina di Manopole simili a DIN 6335 in acciaio inox, forma C, foro cieco (K0146), il codice articolo è il seguente: K0146.3050102.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0146.3050102.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0146.3032063
K0146.3040082
K0146.3040083
K0146.3050103
K0146.3063122
K0146.3063123
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
Colore principale
(mm)
D=alesaggio
(mm)
D2
(mm)
H=altezza
(mm)
H3 T=profondità del foro
(mm)
T1
(mm)

7.07 €

1 4 giorni 32disseccato61221101215

9.91 €

1 4 giorni 40lucidato81426141518

8.95 €

1 4 giorni 40disseccato81426141518

10.72 €

1 4 giorni 50disseccato101834201821

15.13 €

1 4 giorni 63lucidato122042252225

13.64 €

1 4 giorni 63disseccato122042252225

Supporto tecnico