Codice articolo del costruttore: K0146.4063122
Marca: KIPP
Prezzo: 15.97 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale: M12
Diametro esterno: 63 Ø
Colore principale: lucidato mm
D2: 20 mm
D6: 13 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0146.4063122
Codice componente
|
---|
K0146.4063122 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Diametro esterno (Ø) | Colore principale (mm) | D2 (mm) | D6 (mm) | H=altezza (mm) | H3 | T=profondità della filettatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.97 € | 1 | 4 giorni | M12 | 63 | lucidato | 20 | 13 | 42 | 25 | 22 |
Loading...
Materiale corpo principale | Acciaio inox | Forma(mm) | D |
---|
Si trova sulla pagina di Manopole simili a DIN 6335 in acciaio inox, forma D, filettatura svasata (K0146), il codice articolo è il seguente: K0146.4063122.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0146.4063122.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale
Diametro esterno(Ø)
Colore principale(mm)
D2(mm)
D6(mm)
H=altezza(mm)
H3
T=profondità della filettatura(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0146.4032063 |
K0146.4040082 |
K0146.4040083 |
K0146.4050102 |
K0146.4050103 |
K0146.4063123 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Diametro esterno (Ø) | Colore principale (mm) | D2 (mm) | D6 (mm) | H=altezza (mm) | H3 | T=profondità della filettatura (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.83 € | 1 | 4 giorni | M6 | 32 | disseccato | 12 | 6.4 | 21 | 10 | 11 | ||
11.01 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | lucidato | 14 | 8.4 | 26 | 14 | 14 | ||
9.90 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | disseccato | 14 | 8.4 | 26 | 14 | 14 | ||
13.01 € | 1 | 4 giorni | M10 | 50 | lucidato | 18 | 10.5 | 34 | 20 | 18 | ||
11.70 € | 1 | 4 giorni | M10 | 50 | disseccato | 18 | 10.5 | 34 | 20 | 18 | ||
14.36 € | 1 | 4 giorni | M12 | 63 | disseccato | 20 | 13 | 42 | 25 | 22 |