Manopole a palmo simili a DIN 6335 in acciaio inox, forma E, foro filettato cieco (K0146) (K0146.5032062)

Manopole a palmo simili a DIN 6335 in acciaio inox, forma E, foro filettato cieco (K0146) K0146.5032062

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0146.5032062

Marca: KIPP

Prezzo: 8.69

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale: M6

Diametro esterno: 32 Ø

Colore principale: lucidato mm

D2: 12 mm

H=altezza: 21 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0146.5032062

Codice componente
K0146.5032062
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Diametro esterno
(Ø)
Colore principale
(mm)
D2
(mm)
H=altezza
(mm)
H3 T=profondità del foro
(mm)
T1
(mm)

8.69 €

1 4 giorni M632lucidato1221101215

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Acciaio inox Forma(mm) E

Si trova sulla pagina di Manopole a palmo simili a DIN 6335 in acciaio inox, forma E, foro filettato cieco (K0146), il codice articolo è il seguente: K0146.5032062.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0146.5032062.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0146.5032063
K0146.5040082
K0146.5040083
K0146.5050102
K0146.5050103
K0146.5063122
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Diametro esterno
(Ø)
Colore principale
(mm)
D2
(mm)
H=altezza
(mm)
H3 T=profondità del foro
(mm)
T1
(mm)

7.83 €

1 4 giorni M632disseccato1221101215

11.01 €

1 4 giorni M840lucidato1426141518

9.90 €

1 4 giorni M840disseccato1426141518

13.01 €

1 4 giorni M1050lucidato1834201821

11.70 €

1 4 giorni M1050disseccato1834201821

15.97 €

1 4 giorni M1263lucidato2042252225

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico