Manopole simili a DIN 6335 in acciaio inox, forma L, con filettatura esterna (K0146) (K0146.6032063X25)

Manopole simili a DIN 6335 in acciaio inox, forma L, con filettatura esterna (K0146) K0146.6032063X25

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0146.6032063X25

Marca: KIPP

Prezzo: 10.55

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale: M6

Diametro esterno: 32 Ø

D2: 12 mm

H=altezza: 21 mm

H3: 10


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0146.6032063X25

Codice componente
K0146.6032063X25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Diametro esterno
(Ø)
D2
(mm)
H=altezza
(mm)
H3 L=lunghezza della filettatura
(mm)

10.55 €

1 4 giorni M63212211025

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Acciaio inox Materiale dei componenti(mm) Acciaio inox Colore principale(mm) disseccato
Forma(mm) L

Si trova sulla pagina di Manopole simili a DIN 6335 in acciaio inox, forma L, con filettatura esterna (K0146), il codice articolo è il seguente: K0146.6032063X25.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0146.6032063X25.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0146.6032063X15
K0146.6032063X20
K0146.6032063X30
K0146.6032063X40
K0146.6032063X50
K0146.6040083X20
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Diametro esterno
(Ø)
D2
(mm)
H=altezza
(mm)
H3 L=lunghezza della filettatura
(mm)

10.47 €

1 4 giorni M63212211015

10.52 €

1 4 giorni M63212211020

10.63 €

1 4 giorni M63212211030

10.71 €

1 4 giorni M63212211040

10.78 €

1 4 giorni M63212211050

12.81 €

1 4 giorni M84014261420

Supporto tecnico