Codice articolo del costruttore: K0148.312
Marca: KIPP
Prezzo: 4.55 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale: M12
Diametro esterno: 63 Ø
D8: 20 mm
H=altezza: 40 mm
H5: 14
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0148.312
Codice componente
|
---|
K0148.312 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Diametro esterno (Ø) | D8 (mm) | H=altezza (mm) | H5 | H6 (mm) | T=profondità della filettatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.55 € | 1 | 4 giorni | M12 | 63 | 20 | 40 | 14 | 23 | 22 |
Loading...
Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale(mm) | Duroplast | Materiale dei componenti(mm) | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Colore principale(mm) | nero lucido | Forma(mm) | E |
Si trova sulla pagina di Impugnature a palmo simili a DIN 6335, forma E con boccola sporgente in acciaio (K0148), il codice articolo è il seguente: K0148.312.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0148.312.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale
Diametro esterno(Ø)
D8(mm)
H=altezza(mm)
H5
H6(mm)
T=profondità della filettatura(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0148.306 |
K0148.308 |
K0148.310 |
K0148.316 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Diametro esterno (Ø) | D8 (mm) | H=altezza (mm) | H5 | H6 (mm) | T=profondità della filettatura (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.31 € | 1 | 4 giorni | M6 | 32 | 12 | 23 | 9 | 12 | 12 | ||
2.50 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | 14 | 26 | 10 | 13 | 15 | ||
3.21 € | 1 | 4 giorni | M10 | 50 | 18 | 32 | 12 | 18 | 18 | ||
7.05 € | 1 | 4 giorni | M16 | 80 | 25 | 50 | 17 | 28 | 28 |