Impugnature del palmo morbide, forma K (K0613) (K0613.5108)

Impugnature del palmo morbide, forma K (K0613) K0613.5108

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0613.5108

Marca: KIPP

Prezzo: 1.54

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale: M8

Diametro esterno: 51 Ø

D2: 15 mm

H=altezza: 22 mm

H1: 10 Nm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0613.5108

Codice componente
K0613.5108
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Diametro esterno
(Ø)
D2
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(Nm)
T=profondità della filettatura
(mm)

1.54 €

1 4 giorni M85115221013

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Materiale principale(mm) Termoplastica Materiale dei componenti(mm) Acciaio
Forma(mm) K

Si trova sulla pagina di Impugnature del palmo morbide, forma K (K0613), il codice articolo è il seguente: K0613.5108.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0613.5108.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0613.5110
K0613.7608
K0613.7610
K0613.7612
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Diametro esterno
(Ø)
D2
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(Nm)
T=profondità della filettatura
(mm)

2.15 €

1 4 giorni M105115221013

1.78 €

1 4 giorni M87619.52813.520

2.45 €

1 4 giorni M107619.52813.520

2.76 €

1 4 giorni M127619.52813.520

Supporto tecnico