Biopolimero con impugnatura a stella con filettatura esterna (K0155) (K0155.10406190X15)

Biopolimero con impugnatura a stella con filettatura esterna (K0155) K0155.10406190X15

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0155.10406190X15

Marca: KIPP

Prezzo: 0.72

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale: M6

Diametro esterno: 32 Ø

Colore principale: grigio nero RAL 7021 mm

D8: 14 mm

H=altezza: 20 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0155.10406190X15

Codice componente
K0155.10406190X15
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Diametro esterno
(Ø)
Colore principale
(mm)
D8
(mm)
H=altezza
(mm)
H3 L=lunghezza della filettatura
(mm)

0.72 €

1 4 giorni M632grigio nero RAL 702114201015

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Materiale principale(mm) Biopolimero Forma(mm) L

Si trova sulla pagina di Biopolimero con impugnatura a stella con filettatura esterna (K0155), il codice articolo è il seguente: K0155.10406190X15.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0155.10406190X15.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0155.104061143X15
K0155.104081143X25
K0155.10408143X20
K0155.10408190X25
K0155.1040890X20
K0155.104101143X25
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Diametro esterno
(Ø)
Colore principale
(mm)
D8
(mm)
H=altezza
(mm)
H3 L=lunghezza della filettatura
(mm)

0.72 €

1 4 giorni M632faggio naturale14201015

1.12 €

1 4 giorni M840faggio naturale18251325

0.72 €

1 4 giorni M832faggio naturale14201020

1.12 €

1 4 giorni M840grigio nero RAL 702118251325

0.72 €

1 4 giorni M832grigio nero RAL 702114201020

1.82 €

1 4 giorni M1050faggio naturale22321725

Supporto tecnico