Manopole a stella DIN 6336 Ferro grigia, forma D, filettatura svasata (K0151) (K0151.406)

Manopole a stella DIN 6336 Ferro grigia, forma D, filettatura svasata (K0151) K0151.406

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0151.406

Marca: KIPP

Prezzo: 2.35

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale: M6

Diametro esterno: 32 Ø

D2: 12 mm

D6: 6.4 mm

H=altezza: 20 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0151.406

Codice componente
K0151.406
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Diametro esterno
(Ø)
D2
(mm)
D6
(mm)
H=altezza
(mm)
H3 T=profondità della filettatura
(mm)

2.35 €

1 4 giorni M632126.4201010

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Materiale principale(mm) ghisa grigia Corpo con finitura superficiale(mm) caduto
Forma(mm) D

Si trova sulla pagina di Manopole a stella DIN 6336 Ferro grigia, forma D, filettatura svasata (K0151), il codice articolo è il seguente: K0151.406.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0151.406.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0151.408
K0151.410
K0151.412
K0151.416
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Diametro esterno
(Ø)
D2
(mm)
D6
(mm)
H=altezza
(mm)
H3 T=profondità della filettatura
(mm)

2.47 €

1 4 giorni M840148.4251313

3.52 €

1 4 giorni M10501810.5321716

5.14 €

1 4 giorni M12632013402120

9.22 €

1 4 giorni M16802517502520

Supporto tecnico