Codice articolo del costruttore: K0151.516
Marca: KIPP
Prezzo: 9.22 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale: M16
Diametro esterno: 80 Ø
D2: 25 mm
H=altezza: 50 mm
H3: 25
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0151.516
Codice componente
|
---|
K0151.516 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Diametro esterno (Ø) | D2 (mm) | H=altezza (mm) | H3 | T=profondità della filettatura (mm) | T1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.22 € | 1 | 4 giorni | M16 | 80 | 25 | 50 | 25 | 28 | 32 |
Loading...
Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale(mm) | ghisa grigia | Corpo con finitura superficiale(mm) | caduto |
---|---|---|---|---|---|
Forma(mm) | E |
Si trova sulla pagina di Manopole a stella DIN 6336 Ferro grigia, forma E, foro filettato cieco (K0151), il codice articolo è il seguente: K0151.516.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0151.516.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale
Diametro esterno(Ø)
D2(mm)
H=altezza(mm)
H3
T=profondità della filettatura(mm)
T1(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0151.506 |
K0151.508 |
K0151.510 |
K0151.512 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Diametro esterno (Ø) | D2 (mm) | H=altezza (mm) | H3 | T=profondità della filettatura (mm) | T1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.35 € | 1 | 4 giorni | M6 | 32 | 12 | 20 | 10 | 12 | 15 | ||
2.47 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | 14 | 25 | 13 | 15 | 18 | ||
3.52 € | 1 | 4 giorni | M10 | 50 | 18 | 32 | 17 | 18 | 21 | ||
5.14 € | 1 | 4 giorni | M12 | 63 | 20 | 40 | 21 | 22 | 25 |