Codice articolo del costruttore: K1016.22505
Marca: KIPP
Prezzo: 2.65 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale: M5
Diametro esterno: 25 Ø
D8: 12 mm
H=altezza: 16 mm
H3: 8
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1016.22505
Codice componente
|
---|
K1016.22505 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Diametro esterno (Ø) | D8 (mm) | H=altezza (mm) | H3 | T=profondità della filettatura (mm) | minimo T6 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.65 € | 1 | 4 giorni | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 7.5 | 7.5 |
Loading...
Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale(mm) | Duroplast | Corpo con finitura superficiale(mm) | lucidato a specchio |
---|---|---|---|---|---|
Materiale dei componenti(mm) | Acciaio inox | Colore principale(mm) | nero | Forma(mm) | K |
Forma-Tipo(mm) | con Boccola filettata |
Si trova sulla pagina di Manopole a stella simili a DIN 6336 parti metalliche acciaio inox forma K con Boccola filettata (K1016), il codice articolo è il seguente: K1016.22505.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1016.22505.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale
Diametro esterno(Ø)
D8(mm)
H=altezza(mm)
H3
T=profondità della filettatura(mm)
minimo T6(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1016.23206 |
K1016.24008 |
K1016.25010 |
K1016.26312 |
K1016.28016 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Diametro esterno (Ø) | D8 (mm) | H=altezza (mm) | H3 | T=profondità della filettatura (mm) | minimo T6 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.67 € | 1 | 4 giorni | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 12 | 9 | ||
3.12 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 14 | 12 | ||
3.93 € | 1 | 4 giorni | M10 | 50 | 22 | 32 | 17 | 18 | 15 | ||
5.62 € | 1 | 4 giorni | M12 | 63 | 26 | 40 | 21 | 22 | 18 | ||
10.36 € | 1 | 4 giorni | M16 | 80 | 35 | 50 | 25 | 24 | 24 |